{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/tps.prj},{NB=TPS080},{ARTIKEL=TPS080},{ARTIKELNUM=TPS080},{ENDDVIS=ohne},{VERFUEGBARKEIT=standard},{AKTIV=J},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{GROESSE=80},{HALTEMOMENT=140},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCKMAX=6.5},{RICHT=von vorne},{OW=80},{DD=175.0},{D1=80},{D2=58.0},{B=25.0},{B1=13.0},{B3=18.5},{LK1=164.0},{K1=9.0},{H1=3.8},{G3=5.3},{Z11=0},{LK2=70.0},{K2=9.0},{K=5},{H2=3.8},{G4=5.3},{G1=G1/8},{GG1=18.0},{H3=5.5},{G2=M5},{GG2=5.0},{H4=4.0},{B2=10.0},{R=80.0},{W1=30.0},{W2=0.0},{W3=15.0},{W4=22.5},{W44=22.5},{W5=45.0},{W6=0.0},{W77=90.0},{Z1=12},{Z2=8},{Z3=4},{SELEKTION=TPS},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{HALTEMPLUS=},{KLEMTYP=TPS90}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 7