{zimmergroup/plm/sch_gp12-100-c_asmtab.prj},{NB=GP12-C(00)},{L=25.000},{B=15.000},{H=31.000},{INITRANSLATION=2.000},{NOCLIWI=-30.000},{NOCREWI=200.000},{HUBX=3.000},{AUSBLENDEN=1},{L1=19.000},{L2=17.000},{L3=17.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{L7=20.000},{L8=14.000},{L9=14.000},{L10=0.000},{L12=10.000},{L13=14.000},{L14=0.000},{L15=7.000},{L16=31.000},{L17=5.500},{L18=7.800},{L19=2.500},{L20=5.000},{L21=10.000},{L22=0.000},{L23=0.000},{L24=0.000},{L25=0.000},{B1=10.000},{B2=10.000},{B3=15.000},{B4=14.800},{B5=0.000},{B6=0.000},{B7=0.000},{H1=21.600},{H2=15.000},{H3=0.000},{H4=19.500},{H5=16.500},{H6=0.000},{H7=0.000},{H8=0.000},{H9=4.500},{H10=5.000},{H11=7.500},{H12=26.000},{H13=4.500},{H14=14.000},{HUB=0.000},{ZE=0.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10