{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/lbps.prj},{NB=LBPS2501AS2-A-PLK25-6-INATKD(KUE)-KWE..-H-25},{SORTIERUNG=2},{TABELLE=2.03},{GROESSE=25},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=23.00},{D=40.0},{X=34.0},{T=6.0},{A=48.0},{A1=20},{B=86.0},{BMAX=86.0},{B1=57.0},{B2=8.0},{B3=20},{B4=18.0},{D7=2.50},{C=5.5},{CHILF=5.5},{E=28.5},{GG=6.0},{H=6.0},{H1=24.5},{H2=42.6},{H3=29.0},{H4=MIN},{L=35.5},{L1=8.5},{L2=24.0},{HN=10.8},{BN=23.5},{K=17.5},{K1=16.5},{K2=18.00},{A4=35.8},{D6=3.9},{KLWEISE=0},{V1=MIN},{V2=MIN},{E1=8.5},{A3=35.75},{XH=6.000},{POSAH=6.000},{HA=4.000},{XB=1.000},{XBB=4.000},{XAB=0.500},{KUB=38.000},{ERSTVERSATZ=10.000},{VERTVERS=20.000},{XTIEFE=0.100},{KLEMTYP=LBPSPLA},{ARTIKEL=LBPS2501AS2-A},{ARTIKELNUM=LBPS2501AS2-A},{VERMERK=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4500