{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/lbhs.prj},{NB=LBHS2501AS2A-PLBH25-4-THKHSR-HSR..LR-25},{SORTIERUNG=2},{B=143.6},{BMAX=143.6},{B1=130},{B4=115.0},{GROESSE=25},{BDRUCKMIN=120},{BDRUCKMAX=130},{OW=15.60},{D=40},{X=36},{T=4.0},{A=47.6},{C=7.5},{CHILF=7.5},{E=28.5},{KLWEISEKBHS=1},{KLWEISEENDD=1},{V=22.00},{V1=13.30},{V2=9.90},{W1=23.00},{W2=15.60},{W=23.00},{V3=0.00},{V4=0.00},{R=0.00},{A1=24},{B2=60},{B3=20},{GG=5.00},{GG2=5},{GG1=6},{H=5.0},{L=6.8},{L1=115.0},{H6=8.0},{NUT1=12.0},{NUT2=30.2},{FASE=15},{L3=24.0},{M1=6.2},{ZZZR1=8.0},{ZZZF1=1.5},{ZZZF2=1.1},{XH=6.000},{XB=1.000},{XBB=4.000},{XAB=0.500},{KUB=38.000},{ERSTVERSATZ=10.000},{VERTVERS=20.000},{XTIEFE=0.100},{KLEMTYP=LBHSAPL},{ARTIKEL=LBHS2501AS2A},{ARTIKNUM=LBHS2501AS2A},{VERFUEGBARKEIT=standard},{VERMERK=},{ADAPTERPLA=PLBH25-4},{ENDDVIS=mit},{ZZA=U},{AKTIV=J},{SCHIENHERS=THK},{SCHIENTYP=HSR},{WAGENTYP=HSR..LR}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1759